Cilindro compatto AEN-S-10-10-A-A
8080585
GTIN: 4052568447403
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
41.7 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione