Asse a cinghia con azionamento integrato ELGS-TB-KF-60-1800-ST-M-H1-PLK-AA

8083578

GTIN: 4052568458492

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
60
Forza massima di avanzamento Fx
65 N
Precisione di ripetizione
±0,1 mm
Corsa di lavoro
1800 mm