Asse a cinghia con azionamento integrato ELGS-TB-KF-45-1000-ST-M-H1-PLK-AA

8083670

GTIN: 4052568458560

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
45
Forza massima di avanzamento Fx
75 N
Precisione di ripetizione
±0,1 mm
Corsa di lavoro
1000 mm