Asse a cinghia con azionamento integrato ELGS-TB-KF-45-1200-ST-M-H1-PLK-AA
8083671
GTIN: 4052568458577
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
45
Forza massima di avanzamento Fx
75 N
Precisione di ripetizione
±0,1 mm
Corsa di lavoro
1200 mm