Asse a cinghia dentata ELGR-TB-35-500-0H
8083774
GTIN: 4052568449254
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
35
Forza massima di avanzamento Fx
50 N
Precisione di ripetizione
±0,1 mm
Corsa di lavoro
500 mm