Asse a cinghia dentata ELGR-TB-45-300-0H
8083778
GTIN: 4052568449292
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
45
Forza massima di avanzamento Fx
100 N
Precisione di ripetizione
±0,1 mm
Corsa di lavoro
300 mm