Asse a cinghia dentata ELGR-TB-45-500-0H

8083780

GTIN: 4052568449315

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
45
Forza massima di avanzamento Fx
100 N
Precisione di ripetizione
±0,1 mm
Corsa di lavoro
500 mm