Asse a cinghia dentata ELGR-TB-55-600-0H
8083789
GTIN: 4052568449407
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
55
Forza massima di avanzamento Fx
350 N
Precisione di ripetizione
±0,1 mm
Corsa di lavoro
600 mm