Asse a cinghia con azionamento integrato ELGE-TB-35-100-0H-ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR

8083931

GTIN: 4052568458140

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
35
Forza massima di avanzamento Fx
50 N
Precisione di ripetizione
±0,1 mm
Corsa di lavoro
100 mm