Asse a cinghia con azionamento integrato ELGE-TB-35-300-0H-ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR
8083933
GTIN: 4052568458164
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
35
Forza massima di avanzamento Fx
50 N
Precisione di ripetizione
±0,1 mm
Corsa di lavoro
300 mm