Attuatore a pistone DFPK-46-17-S-V4
8083961
GTIN: 4052568457761
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione dell'attuatore valvola
46
Corsa
17 mm
Attacco pneumatico
Filetto femmina G1/8
Rilevamento posizione
Con indicatore meccanico