Attuatore a pistone DFPK-75-20-S-V4
8083965
GTIN: 4052568457808
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione dell'attuatore valvola
75
Corsa
20 mm
Attacco pneumatico
Filetto femmina G1/8
Rilevamento posizione
Con indicatore meccanico