Raccordo a innesto rapido NPQR-DK-G14-Q8
8085665
GTIN: 4052568451073
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Dimensione nominale
6.3 mm