Raccordo a innesto rapido NPQR-L-G12-Q14
8085689
GTIN: 4052568553258
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 14 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 150 °C
Dimensione nominale
12 mm