Connettore a innesto NPQR-D-Q10-E
8085700
GTIN: 4052568454913
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 10 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Dimensione nominale
9 mm