Connettore a innesto NPQR-D-Q16-Q12

8085708

GTIN: 4052568553302

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 16 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 150 °C
Dimensione nominale
11 mm