Nodo bus CTEU-VN
8087559
GTIN: 4052568451608
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
18 V - 30 V
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di alimentazione
Tipico 65 mA
Fieldbus, protocollo
VARAN
Grado di protezione
IP65 - IP67