Attuatore rotativo con azionamento integrato ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA

8087820

GTIN: 4052568458836

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Forza assiale max.
350 N
Max. forza radiale
450 N
Velocità di rotazione max.
150 1/min
Angolo di rotazione
180°
Corrente nominale del motore
3 A