Attuatore rotativo con azionamento integrato ERMS-32-90-ST-M-H1-PLK-AA

8087821

GTIN: 4052568458843

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Forza assiale max.
450 N
Max. forza radiale
550 N
Velocità di rotazione max.
100 1/min
Angolo di rotazione
90°
Corrente nominale del motore
5 A