Attuatore rotativo con azionamento integrato ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-AA
8087822
GTIN: 4052568458850
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Forza assiale max.
450 N
Max. forza radiale
550 N
Velocità di rotazione max.
100 1/min
Angolo di rotazione
180°
Corrente nominale del motore
5 A