Valvola a sfera VZBE-3/8-WA-63-T-2-F0304-V15V15

8089039

GTIN: 4052568457938

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
22 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Terminale di saldatura secondo ASME B16.11
Tipo di azionamento
Meccanico