Valvola a sfera VZBE-3-WA-63-T-2-F0710-V15V15
8089047
GTIN: 4052568458010
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
995 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Terminale di saldatura secondo ASME B16.11
Tipo di azionamento
Meccanico