Valvola a sfera VZBE-11/2-WA-63-T-2-F0507-M-V15V15

8089061

GTIN: 4052568458096

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie con leva manuale
Portata Kv
247 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Terminale di saldatura secondo ASME B16.11
Tipo di azionamento
Meccanico