Cilindro compatto AEN-S-16-5-A-P-A
8092142
GTIN: 4052568302016
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
95 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità