Cilindro compatto AEN-S-50-10-A-P-A

8092153

GTIN: 4052568302061

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1106 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità