Cilindro compatto AEN-S-40-5-A-P
8092158
GTIN: 4052568793920
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità