Cilindro compatto AEN-S-32-25-A-P-A
8092168
GTIN: 4052568302139
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
439 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità