Cilindro compatto AEN-S-25-25-A-P-A
8092181
GTIN: 4052568302160
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
259 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità