Sensore distanza aria SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12
8093818
GTIN: 4052568462246
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di rilevamento
20 µm - 200 µm
Pressione di lavoro
4 bar - 7 bar
Tipo di display
LCD illuminato, multicolore
Fluido di lavoro
Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]