Valvola pneumatica VUWS-LT30-M32U-M-G38
8096575
GTIN: 4052568451936
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1600 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Tipo di azionamento
Pneumatico