Valvola a sfera VZBE-3/8-T-63-T-2-F0304-M-V15V15
8096664
GTIN: 4052568453350
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
5.8 m³/h
Connessioni della valvola di processo
3/8 NPT
Tipo di azionamento
Meccanico