Valvola a sfera VZBE-2-T-63-T-2-F0507-M-V15V15
8096670
GTIN: 4052568453411
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
111.8 m³/h
Connessioni della valvola di processo
2 NPT
Tipo di azionamento
Meccanico