Valvola a sfera VZBF-3-P1-20-D-2-F0710-M-V15V15

8097474

GTIN: 4052568453688

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
995 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Flangia secondo ANSI B16.5 classe 150
Tipo di azionamento
Meccanico