Unità di manutenzione MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B

8098364

GTIN: 4052568609047

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5300 l/min
Pressione di lavoro
1 bar - 10 bar