Unità di manutenzione MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-AG-MPA-WPE-B
8098368
GTIN: 4052568609078
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
4750 l/min
Pressione di lavoro
1 bar - 10 bar