Raccordo a innesto rapido NPQR-T-M5-Q6
8099103
GTIN: 4052568553418
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Dimensione nominale
2.2 mm