Cavo di collegamento NEBC-M8G4-ES-1.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

8099218

GTIN: 4052568458614

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, connettore
M8x1, codifica A, secondo EN 61076-2-104
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Connettore femmina
Collegamento elettrico 2, del connettore
Sub-D
Lunghezza del cavo
1.5 m