Cilindro a doppio pistone DGTZ-GF-20-50-P-A

8100611

GTIN: 4052568470814

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
376 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa