Cilindro elettrico con azionamento integrato EPCE-TB-45-30-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA

8101545

GTIN: 4052568551711

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
45
Forza massima di avanzamento Fx
85 N
Precisione di ripetizione
±0,05 mm
Corsa
30 mm