Cilindro elettrico con azionamento integrato EPCE-TB-60-30-FL-ST-M-H1-PLK-AA
8102164
GTIN: 4052568551759
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione
60
Forza massima di avanzamento Fx
150 N
Precisione di ripetizione
±0,05 mm
Corsa
30 mm