Cilindro a doppio pistone DGTZ-GF-10-10-J-T-P-A
8103497
GTIN: 4052568578145
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
60 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa