Nodo bus CTEU-PB-EX1C
8107588
GTIN: 4052568582425
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Protocollo
Profibus DP
Intervallo di tensione d'esercizio DC
18 V - 30 V
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di alimentazione
Tipico 100 mA
Fieldbus, protocollo
PROFIBUS DP
Grado di protezione
IP65 - IP67