Nodo bus CTEU-EP-EX1C
8107591
GTIN: 4052568605681
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Protocollo
EtherNet/IP - Modbus® TCP
Intervallo di tensione d'esercizio DC
18 V - 30 V
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di alimentazione
Tipico 65 mA
Grado di protezione
IP65 - IP67