Bobina magnetica VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME
8109400
GTIN: 4052568461249
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Caratteristiche dati bobina
60 V AC: 40/65 Hz, alimentazione 1,8 VA - 60 V DC: 1,8 W
Grado di protezione
IP65