Bobina magnetica VACC-S13-11-K4-1-EX4A

8109401

GTIN: 4052568459369

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Caratteristiche dati bobina
14 - 32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Grado di protezione
IP65