Attuatore lineare DFPC-125-150-D
8110772
GTIN: 4052568460518
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
125 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
7363 N
Corsa
150 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa