Attuatore lineare DFPC-125-100-D

8110773

GTIN: 4052568460525

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
125 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
7363 N
Corsa
100 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa