Attuatore lineare DFPC-80-50-D
8110815
GTIN: 4052568460570
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Corsa
50 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa