Bobina magnetica VACC-S13-11-K4-1-KS4A
8114136
GTIN: 4052568588328
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Caratteristiche dati bobina
14 - 32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Grado di protezione
IP65