Raccordo a innesto rapido NPQH-DK-M7-Q6-P10

8114986

GTIN: 4052568607241

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M7
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Dimensione nominale
3 mm